Konfektionierte Leitung GST18I4KSBS 25H 50WS
Codice del prodotto 92.208.5060.2
GST18i4 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 5,0 m, 4-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 20 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca
Noch nicht lieferbar!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.208.5060.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I4KSBS 25H 50WS |
EAN | 4015573854123 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |