Konfektionierte Leitung GST18I4KSBS 25C 30SW
Codice del prodotto 92.208.3050.1
GST18i4 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 3,0 m, 4-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Cca
Nicht mehr lieferbar!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.208.3050.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I4KSBS 25C 30SW |
EAN | 4049088449055 |
Bestelleinheit | 15 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 543 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |