assemblage de câbles GST18I4KSBS 15H 20SW
Codice del prodotto 92.207.2060.1
gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.207.2060.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I4KSBS 15H 20SW |
EAN | 4015573620155 |
unité de commande | 25 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 393 mm |
---|---|
largeur emballée | 343 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 7725 g |
poids net pièce unique | 263,2 g |
volume emballé | 26690 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 25 pièce(s) |
Eldas Number
157892168