Gotowe przewody GST18I4KSBS 15C 05SW
Codice del prodotto 92.207.0550.1
gesis® CLASSIC Przewód łączący, Gniazdo-wtyk, Liczba pól 4, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H05Z1Z1-F, Klasa palności Cca s1 d1 a1, Długość całkowita 0,5 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.207.0550.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I4KSBS 15C 05SW |
EAN | 4049088444791 |
Jednostka opakowania | 75 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 8509,95 g |
Waga netto pojedynczej części | 110,246 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 75 sztuk |