assemblage de câbles GST18I4KSBS 15B 60GR01
Codice del prodotto 92.207.6070.3
gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie B2ca s1 d1 a1, longueur totale 6 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact gris cailloux
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.207.6070.3 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I4KSBS 15B 60GR01 |
EAN | 4049088447662 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 8704 g |
poids net pièce unique | 832 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |