Cavo preconfezionato GST18I4KSBS 15B 30WS
Codice del prodotto 92.207.3070.2
gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco B2ca s1 d1 a1, Lunghezza totale 3 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Bianco
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.207.3070.2 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I4KSBS 15B 30WS |
EAN | 4049088446245 |
Quantità per ordine | 20 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 8940 g |
Peso netto parte singola | 395,5 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |