Cavo preconfezionato GST18I4KSB- 15H 30SW
Codice del prodotto 92.207.3063.1
gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 3 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.207.3063.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I4KSB- 15H 30SW |
EAN | 4015573664647 |
Quantità per ordine | 20 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 7525,7 g |
Peso netto parte singola | 376,285 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
Eldas Number
157883558