assemblage de câbles GST18I4KSB- 15 15GR01
Codice del prodotto 92.207.1503.3
GST18i4 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 1.5 m, 4 pôle, codification ONDULEUR 250 V, 16 A, couleur de codage gris caillou, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca
plus disponible !
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.207.1503.3 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I4KSB- 15 15GR01 |
EAN | 4049088380235 |
unité de commande | 25 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 6145,425 g |
poids net pièce unique | 232,577 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 25 pièce(s) |