Cable de conexión GST18I3K1BS 25W 70RT03
Codice del prodotto 92.238.7010.5
GST18i3 cableado hembra - macho , longitud 7.0 m, 3 polos, 250 V, 20 A, color de codificación salmón, color de capota negro, color del cable negro, sección 2.5 mm², tipo de cable H05V2V2-F ,clase CPR: Eca
¡Aún no está disponible!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 92.238.7010.5 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I3K1BS 25W 70RT03 |
EAN | 4015573856950 |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 0 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |