assemblage de câbles GST18I3K1-S 25B 20RT03
Codice del prodotto 92.238.2074.5
gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie B2ca s1 d1 a1, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact rouge saumon
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.238.2074.5 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I3K1-S 25B 20RT03 |
EAN | 4049088408281 |
unité de commande | 25 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 393 mm |
---|---|
largeur emballée | 343 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 8742,5 g |
poids net pièce unique | 333,5 g |
volume emballé | 26690 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 25 pièce(s) |