Distribuidor WVB 5 AC 20A 250/400V
Número de artículo 99.237.0028.0
gesis® CLASSIC Caja de distribución, Entrada GST18i5, Salida 6 x GST18i3 y 1 x GST18i5, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 7, color de codificación Negro
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 99.237.0028.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Distribuidor WVB 5 AC 20A 250/400V |
EAN | 4049088030840 |
Unidad de embalaje | 24 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85371098 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 7894,992 g |
Peso neto de una pieza | 315 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 24 pieza(s) |