Conector de empotrar GST18I5L B1V WS

Numéro d'article 92.051.0058.0

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, vertical, sin brida de fijación, número de polos 5, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Blanco

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

Datos comerciales

Número de pieza92.051.0058.0
Descripción de los artículos Conector de empotrar GST18I5L B1V WS
EAN4015573459281
Unidad de embalaje100 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85369010

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada343 mm
Anchura embalada142 mm
Altura embalada83 mm
Peso bruto embalado1539 g
Peso neto de una pieza14,65 g
Volumen de la caja de cartón4043 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje100 pieza(s)
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits