
Conector de empotrar GST18I5L B1V WS
Numéro d'article 92.051.0058.0
gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, vertical, sin brida de fijación, número de polos 5, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Blanco
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 92.051.0058.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar GST18I5L B1V WS |
EAN | 4015573459281 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 343 mm |
---|---|
Anchura embalada | 142 mm |
Altura embalada | 83 mm |
Peso bruto embalado | 1539 g |
Peso neto de una pieza | 14,65 g |
Volumen de la caja de cartón | 4043 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |