Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
| Numer katalogowy | 25.197.0253.0 |
|---|---|
| Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8893 / 2 OB |
| EAN | 4015573317000 |
| Jednostka opakowania | 100 sztuk |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
| Długość opakowania | 79 mm |
|---|---|
| Szerokość opakowania | 59 mm |
| Wysokość opakowania | 45 mm |
| Waga brutto paczki zacisków | 106 g |
| Waga netto pojedynczej części | 0,94 g |
| Objętość opakowania | 210 ccm |
| sposób pakowania | tektura |
| ilość w opakowaniu | 100 sztuk |
Przegląd