21267

Printklemme 8893 / 2 OB

Vare nummer 25.197.0253.0

2-pol Printklemme uden opmærkning med bund skrue 3,81mm/1mm² 8893/2 OB grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

25.197.0253.0
Printklemme 8893 / 2 OB
EAN4015573317000
Ordre enhed100 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

79 mm
59 mm
45 mm
106 g
0,94 g
210 ccm
pap
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others