印刷电路板端子 8191 FK / 10
物料号 27.007.4053.0
PCB接线端子,针距5,00mm,10极,2.5mm²弹簧连接,引线倾斜,每极2个焊针,无标记,系列号:8191FK/10OB
没有了!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 27.007.4053.0 |
---|---|
文章描述 | 印刷电路板端子 8191 FK / 10 |
EAN | 4015573873643 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | TW |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 253 mm |
---|---|
包装宽度 | 195 mm |
高度包装 | 91 mm |
包装毛重 | 721,55 g |
单件净重 | 8,817 g |
容积包装 | 4489 ccm |
包装 | |
50 一片 |