Leiterplattenklemme 8191 FK / 10
Artikelnr. 27.007.4053.0
Leiterplattenklemme mit Federkraftanschluss, 10-polig, beschriftete Version, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.007.4053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8191 FK / 10 |
EAN | 4015573873643 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | TW |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 253 mm |
---|---|
Breite verpackt | 195 mm |
Höhe verpackt | 91 mm |
Bruttogewicht verpackt | 721,55 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,817 g |
Volumen verpackt | 4489 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |