Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 15W 40RT03
Numéro d'article 92.232.4010.5
GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 4,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe lachsrot, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05V2V2-F, Brandklasse: Eca
Noch nicht lieferbar!
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.232.4010.5 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 15W 40RT03 |
EAN | 4015573854833 |
Bestelleinheit | 25 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |