Konfektionierte Leitung GST08I2B- 75T 05WS
Artikelnr. 90.230.0523.2
gesis® MICRO Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 2,5 A, Leitungstyp H03V2V2H2-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 90.230.0523.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST08I2B- 75T 05WS |
EAN | 4049088364952 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 386 mm |
---|---|
Breite verpackt | 280 mm |
Höhe verpackt | 210 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1683 g |
Nettogewicht Einzelteil | 15,08 g |
Volumen verpackt | 22696,8 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |