21346

PCB 连接器 8213 BL / 3 W

物料号 25.343.0353.0

PCB 母头连接器,可焊接,针距:5.08mm,连接方向平行于PCB,3极,每极2根焊针,颜色:灰,有标记,系列号:8213 BL/3 W

可应要求提供!


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号25.343.0353.0
文章描述 PCB 连接器 8213 BL / 3 W
EAN4015573355705
订货单位100 一片
原籍国DE
海关税号85369010

包装尺寸

包装长度143 mm
包装宽度100 mm
高度包装45 mm
包装毛重297 g
单件净重1,862 g
容积包装644 ccm
包装
100 一片

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他