Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.203.9996.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 3 W OB OF |
EAN | 4015573274846 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366930 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 104 mm |
---|---|
Breite verpackt | 68 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 121,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,03 g |
Volumen verpackt | 481 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |