złącze GST18I4S B1 ZR1 SW
Número de artículo 92.943.3053.1
gesis® CLASSIC złącze, Liczba pól 4, Magistrala, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Średnica kabla 6,8 - 11,5 mm, Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.943.3053.1 |
---|---|
Opis artykułu | złącze GST18I4S B1 ZR1 SW |
EAN | 4015573785656 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 340 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 154 mm |
Wysokość opakowania | 124 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1425 g |
Waga netto pojedynczej części | 25,2 g |
Objętość opakowania | 6493 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |