Device connector GST18I3L B1V H RT03
Numer produktu 92.031.0858.0
gesis® CLASSIC Device connector, Solder connector, vertical, without fastening flange, Liczba pól 3, Typ połączenia Połączenie lutowane, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Salmon pink
Dostępne na życzenie!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.031.0858.0 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector GST18I3L B1V H RT03 |
EAN | 4049088070402 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 202 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 165 mm |
Wysokość opakowania | 56 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 880 g |
Waga netto pojedynczej części | 8,3 g |
Objętość opakowania | 1866 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |