固态继电器 FLARE-24VDC/230VAC-0,5A
物料号 80.020.4150.0
flare,总宽度6.2 mm的固态继电器,具有输出、双向可控硅模块和弹簧夹端子,输入:24VDC,输出:230VAC/0.5A,带控制侧负极横联流,类型:flare-24VDC/230VAC-0.5A
没有了!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 80.020.4150.0 |
---|---|
文章描述 | 固态继电器 FLARE-24VDC/230VAC-0,5A |
EAN | 4015573438873 |
订货单位 | 10 一片 |
原籍国 | CZ |
海关税号 | 85414900 |
包装尺寸
包装长度 | 70 mm |
---|---|
包装宽度 | 95 mm |
高度包装 | 80 mm |
包装毛重 | 240,3 g |
单件净重 | 22,1 g |
容积包装 | 532 ccm |
包装 | |
10 一片 |