przekaźnik półprzewodnikowy FLARE-24VDC/230VAC-0,5A
Numer produktu 80.020.4150.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 80.020.4150.0 |
---|---|
Opis artykułu | przekaźnik półprzewodnikowy FLARE-24VDC/230VAC-0,5A |
EAN | 4015573438873 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85414900 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 70 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 95 mm |
Wysokość opakowania | 80 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 240,3 g |
Waga netto pojedynczej części | 22,1 g |
Objętość opakowania | 532 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 10 sztuk |