Solid state relæ FLARE-24VDC/230VAC-0,5A

Vare nummer 80.020.4150.0

Solid state relæ 230VAc fjeder 230VAC/0,5A bredde:6,2mm

No longer available!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

80.020.4150.0
Solid state relæ FLARE-24VDC/230VAC-0,5A
EAN4015573438873
Ordre enhed10 St
CZ
85414900

Emballagens dimensioner

70 mm
95 mm
80 mm
240,3 g
22,1 g
532 ccm
pap
10 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others