Halbleiter-Relaisbaustein FLARE-24VDC/230VAC-0,5A
Art.No. 80.020.4150.0
flare, Klemmenhalbleiterrelais mit 6,2 mm Baubreite, Ausgabe, Triacmodul, Anschluß mit Federzugklemme, Eingang: 24VDC, Ausgang: 230VAC/0,5A mit Minussteck- brücke auf der Steuerseite, Type: FLARE-24VDC/230VAC-0,5A
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 80.020.4150.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Halbleiter-Relaisbaustein FLARE-24VDC/230VAC-0,5A |
EAN | 4015573438873 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85414900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 70 mm |
---|---|
Breite verpackt | 95 mm |
Höhe verpackt | 80 mm |
Bruttogewicht verpackt | 240,3 g |
Nettogewicht Einzelteil | 22,1 g |
Volumen verpackt | 532 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |