Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 27.009.3853.0 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8291 DFK / 8 / 24 |
EAN | 4015573874084 |
Jednostka opakowania | 24 sztuk |
Kraj pochodzenia | TW |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 253 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 195 mm |
Wysokość opakowania | 91 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1068,432 g |
Waga netto pojedynczej części | 33,956 g |
Objętość opakowania | 4489 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 24 sztuk |