22013

Printklemme 8291 DFK / 8 / 24

Vare nummer 27.009.3853.0

8/24-pol 3-etageprintklemm uden opmærkning fjeder 5,08/2,5mm² 8291DFK/8/24 grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

27.009.3853.0
Printklemme 8291 DFK / 8 / 24
EAN4015573874084
Ordre enhed24 St
TW
85369010

Emballagens dimensioner

253 mm
195 mm
91 mm
1068,432 g
33,956 g
4489 ccm
pap
24 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others