Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 27.009.3853.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de circuito impreso 8291 DFK / 8 / 24 |
EAN | 4015573874084 |
Unidad de embalaje | 24 pieza(s) |
País de origen | TW |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 253 mm |
---|---|
Anchura embalada | 195 mm |
Altura embalada | 91 mm |
Peso bruto embalado | 1068,432 g |
Peso neto de una pieza | 33,956 g |
Volumen de la caja de cartón | 4489 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 24 pieza(s) |