Borne PCB enchufable 8142 Z / 7 F2 OB
Número de artículo 27.602.3753.0
¡Ya no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 27.602.3753.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne PCB enchufable 8142 Z / 7 F2 OB |
EAN | 4049088064968 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 0 kg |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |