21409

Leiterplatten-Stiftleiste 8142… /7 D1.3/1.0

Artikelnr. Z5.542.0725.0

Leiterplatten-Stiftleiste, 7-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

ArtikelnummerZ5.542.0725.0
Artikelbezeichnung Leiterplatten-Stiftleiste 8142… /7 D1.3/1.0
EAN4015573319929
Bestelleinheit50 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85366930

Verpackungsmaße

Länge verpackt79 mm
Breite verpackt59 mm
Höhe verpackt45 mm
Bruttogewicht verpackt55 g
Nettogewicht Einzelteil1,1 g
Volumen verpackt210 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge50 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland