Leiterplatten-Steckklemme 8142 ZP/7
Artikelnr. 25.617.0755.0
Leiterplatten-Steckklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper,7-polig, beschriftete Version, mit Isolierplatte, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.617.0755.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Steckklemme 8142 ZP/7 |
EAN | 4049088330056 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 104 mm |
---|---|
Breite verpackt | 89 mm |
Höhe verpackt | 67 mm |
Bruttogewicht verpackt | 416 g |
Nettogewicht Einzelteil | 7,51 g |
Volumen verpackt | 620 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |