Leiterplatten-Stiftleiste 8213 SEG/ 5/10 W OB
Articlenr. 27.356.0553.0
Leiterplatten-Stiftleiste, 5-polig, Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart:Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.356.0553.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8213 SEG/ 5/10 W OB |
EAN | 4015573661271 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | GB |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,9 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |