文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 25.346.3553.0 |
---|---|
文章描述 | PCB 连接器 8213 B / 5 VL OB |
EAN | 4015573192041 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 138 mm |
---|---|
包装宽度 | 96 mm |
高度包装 | 69 mm |
包装毛重 | 555 g |
单件净重 | 10,28 g |
容积包装 | 914 ccm |
包装 | |
50 一片 |