Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dati commerciali
Codice | 27.341.3553.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Presa PCB 8213 B / 5 S OB |
EAN | 4015573661141 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 350 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 140 mm |
Altezza imballata | 30 mm |
Peso lordo imballato | 704,6 g |
Peso netto parte singola | 8,65 g |
Volume confezionato | 1470 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 72 pezzo/pezzi |