Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.840.3553.0 |
---|---|
Opis artykułu | Kontakt PCB 8213 BFK / 5 TOP OB |
EAN | 4015573562592 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 138 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 96 mm |
Wysokość opakowania | 69 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 420 g |
Waga netto pojedynczej części | 7,2 g |
Objętość opakowania | 914 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |