Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 57.504.5255.6 |
---|---|
Opis artykułu | Multi-tier terminal WK 4/D E U BL/V0 |
EAN | 4015573504127 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 262 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 205 mm |
Wysokość opakowania | 54 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1549 g |
Waga netto pojedynczej części | 14,6 g |
Objętość opakowania | 2900,34 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |
Eldas Number
158616256