Isolierter Verbindungssteg IVB WK 4/DEU- 2
Artikelnr. Z7.271.0227.0
Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 2 -polig
Auf Anfrage lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.271.0227.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungssteg IVB WK 4/DEU- 2 |
EAN | 4015573155244 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 240 mm |
---|---|
Breite verpackt | 110 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 17 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,564 g |
Volumen verpackt | 45 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |