Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 70.310.3202.0 |
---|---|
Opis artykułu | Wkład gniazda BAS STS 32 2,5 50 AG |
EAN | 4015573959316 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 185 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 166 mm |
Wysokość opakowania | 68 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 172,8 g |
Waga netto pojedynczej części | 156 g |
Objętość opakowania | 2088 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 1 sztuk |