Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.641.4050.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Lichtgitter SLD-4TR4-0-50 |
EAN | 4049088204036 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 1160 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2729 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2187 g |
Volumen verpackt | 12992 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |