Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.597.0017.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Sensoranschlussbox SLX-MUT-BOX2 |
EAN | 4049088216534 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 260 mm |
---|---|
Breite verpackt | 200 mm |
Höhe verpackt | 20 mm |
Bruttogewicht verpackt | 154,1 g |
Nettogewicht Einzelteil | 142,8 g |
Volumen verpackt | 1040 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |