Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.591.0012.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Drehhalterung 360° SLX-MO-RO-SET2 |
EAN | 4049088205156 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 73269098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 240 mm |
---|---|
Breite verpackt | 150 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 417,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 414,7 g |
Volumen verpackt | 1620 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |