Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.642.4170.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Lichtgitter SLD-4ST4-1-70 |
EAN | 4049088204241 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 1160 mm |
---|---|
Breite verpackt | 170 mm |
Höhe verpackt | 65 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2800 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2300 g |
Volumen verpackt | 12818 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |