Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
données commerciales
numéro d'article | R1.554.1800.0 |
---|---|
description de l'article | barrières immatérielles SLC-4ST40-1800 |
EAN | 4049088201387 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85365019 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 2030 mm |
---|---|
largeur emballée | 170 mm |
hauteur emballée | 70 mm |
poids brut emballé | 2830 g |
poids net pièce unique | 1883 g |
volume emballé | 24157 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |