Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.551.1650.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Lichtvorhang SLC-4ST14-1650 |
EAN | 4049088202285 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 1880 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2756 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1729 g |
Volumen verpackt | 21056 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |