D-Sub外罩 IT GOSL 5 M20 0,5 4 AU
物料号 Z7.415.1935.0
D-Sub连接器,25极,规格10,公头
可应要求提供!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | Z7.415.1935.0 |
---|---|
文章描述 | D-Sub外罩 IT GOSL 5 M20 0,5 4 AU |
EAN | 4015573639638 |
订货单位 | 10 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 264 mm |
---|---|
包装宽度 | 181 mm |
高度包装 | 116 mm |
包装毛重 | 2100 g |
单件净重 | 190,5 g |
容积包装 | 5543 ccm |
包装 | |
10 一片 |