osłona D-Sub IT GOSL 5 M20 0,5 4 AU
Numer produktu Z7.415.1935.0
Dostępne na życzenie!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | Z7.415.1935.0 |
---|---|
Opis artykułu | osłona D-Sub IT GOSL 5 M20 0,5 4 AU |
EAN | 4015573639638 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 264 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 181 mm |
Wysokość opakowania | 116 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2100 g |
Waga netto pojedynczej części | 190,5 g |
Objętość opakowania | 5543 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |