Custodia mobile con D-Sub IT GOSL 5 M20 0,5 4 AU
Codice del prodotto Z7.415.1935.0
Disponibile su richiesta!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | Z7.415.1935.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Custodia mobile con D-Sub IT GOSL 5 M20 0,5 4 AU |
EAN | 4015573639638 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 264 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 181 mm |
Altezza imballata | 116 mm |
Peso lordo imballato | 2100 g |
Peso netto parte singola | 190,5 g |
Volume confezionato | 5543 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |