Gehäuseoberteil mit D-Sub IT GOSL 5 M20 0,5 4 AU
Art.No. Z7.415.1935.0
25-polige D-Sub Steckverbindung mit Gehäuseoberteil, Baugröße 10
Auf Anfrage lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.415.1935.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil mit D-Sub IT GOSL 5 M20 0,5 4 AU |
EAN | 4015573639638 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 264 mm |
---|---|
Breite verpackt | 181 mm |
Höhe verpackt | 116 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2100 g |
Nettogewicht Einzelteil | 190,5 g |
Volumen verpackt | 5543 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |