Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.353.3235.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 32 M40 50 A1 |
EAN | 4015573629035 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 344 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |